??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22690.0365 Embout
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22690. - Butées-appuis / taraudée, surfacée
Nomenclature
22690.0365 Embout
BESTNR
Référence
22690.0365
AUS
Version
avec tauradage, Tol. L1= ±0.01, surface d’appui plane
L1
±0.01
60 mm
D
Filetage
M 24
D1
41 mm
D2
46.0 mm
T
38 mm
SW
41 mm
G
Poids
530 g
Embedded user actions